ストップ ゲート EL = 325
製品属性 | |
---|---|
パッケージ単位 |
1 |
ローラー長さ [EL] [mm] |
325 |
納入に関する注意事項 |
コンポーネントとして納入 (事前組立済み) |
納入範囲 |
ファスナー材を含む |
重量 [kg] |
1.65 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842537895 |
マニュアル | search?s=download&q=3842537895 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |