スイッチ ブラケット SH 1/S
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
8 |
ESD |
はい |
色 |
黒 |
材料 |
PE 66 |
クリーンルーム分類 |
ISO等級7 |
ドライルーム [%rF] |
<1 |
ファスナーセット |
1xシリンダー N31A SR16/5-M5X12,1xTナット 溝 8 M5,1x ロックワッシャー S5 |
材料の注意事項 |
ファスナーセット:亜鉛めっき鋼 |
納入範囲 |
コンベア セクションに組み立てるためのファスナー材を含む |
アクセサリ |
M8x1 プッシュイン フィッティング付きセンサー Ø 6.5 mm x 30 mm、定格検出範囲 SN = 4 mm |
重量 [kg] |
0.03 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842542556 |
マニュアル | search?s=download&q=3842542556 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |