高い出力範囲の産業用油圧バルブ。圧力を設定値信号で確実に制限します。
製品属性 | |
---|---|
接続図 |
ISO 4401-03-02-0-05 |
製品ファミリー |
(Z)DBE(E)6 |
最大使用圧力. [bar] |
350 |
最大流量 [l/min] |
30 |
スプールシンボル |
P → T |
接続形式 |
サンドイッチプレート |
定格寸法 |
6 |
操作の種類 |
電気、外部電子機器付き |
ポート数 |
4 |
切換位置の数 |
2 |
電源電圧 |
24 VDC |
電気コネクタ |
コネクタ、3ピン (2 + PE) |
電気接続の説明 |
コネクタ、3 ピン (2+PE)、EN 175301-803に準拠 |
油圧作動油 |
HL,HLP,HFC (Fuchs:Hydrotherm 46M, Petrofer Ultra Safe 620) |
シール |
NBR |
重量 [kg] |
2.18 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | 7e271a0f-0147-4237-b13b-5bcee167176e |
マニュアル | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |