高い出力範囲の産業用油圧バルブ。圧力を設定値信号まで確実に低減させます。
製品属性 | |
---|---|
接続図 |
ISO 4401-03-02-0-05 |
製品ファミリー |
(Z)DRE(E) |
最大使用圧力. [bar] |
315 |
最大流量 [l/min] |
30 |
スプールシンボル |
P2 → P1 |
接続形式 |
サンドイッチプレート |
定格寸法 |
6 |
操作の種類 |
電気、外部電子機器付き |
ポート数 |
4 |
切換位置の数 |
2 |
電源電圧 |
24 VDC |
電気コネクタ |
コネクタ、3ピン (2 + PE) |
電気接続の説明 |
コネクタ、3 ピン (2+PE)、EN 175301-803に準拠 |
油圧作動油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
シール |
NBR |
重量 [kg] |
1.76 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | 4f375ec1-5d4f-4d51-9803-a03a69a16015 |
マニュアル | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |