高い出力範囲の産業用油圧バルブ。圧力を設定値信号まで確実に低減させます。
製品属性 | |
---|---|
接続図 |
ISO 4401-03-02-0-05 |
製品ファミリー |
(Z)DRS6 |
最大使用圧力. [bar] |
210 |
最大流量 [l/min] |
30 |
スプールシンボル |
P2 → P1 |
接続形式 |
サンドイッチプレート |
定格寸法 |
6 |
操作の種類 |
電気、外部電子機器付き |
ポート数 |
4 |
切換位置の数 |
2 |
電源電圧 |
24 VDC |
電気コネクタ |
コネクタ、6ピン (5 + PE) |
電気接続の説明 |
コネクタ 6 ピン (5+PE) タイプ GO51FAVM、M12 |
油圧作動油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
シール |
NBR |
重量 [kg] |
1.82 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | 3062a37e-60e3-49ff-a9b8-8e7be2bad866 |
マニュアル | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |