サポート アーム ジョイント 40x40、標準
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
10 |
モジュール寸法サイズ [mm] |
40 |
ESD |
はい |
寸法 |
40x40 |
寸法 [p] [mm] |
40 |
パッケージ単位 |
1 |
ファスナーセット |
4xシリンダーヘッドネジ ISO4762-M6x16,4xTナット 溝 10 M6 |
曲げモーメント 1 [Nm] |
40 |
材料 |
亜鉛ダイカスト |
納入範囲 |
キャップ、ボルトコネクタ、ファスナーセット(FS)を含む |
材料の注意事項 |
サポートアームジョイント:亜鉛ダイキャスト,ファスナーセット:亜鉛めっき鋼,キャップ:PP、シグナルグレー |
重量 [kg] |
0.71 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554420 |
マニュアル | search?s=download&q=3842554420 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |