サポート アーム ジョイント 45x90 designLINE
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
10 |
モジュール寸法サイズ [mm] |
45 |
寸法 |
45x90 |
ESD |
はい |
色 |
ホワイトアルミニウム (RAL 9006) |
designLINE |
はい |
パッケージ単位 |
1 |
寸法 [p] [mm] |
90 |
納入範囲 |
キャップ、ボルトコネクタ、ファスナーセット(FS)を含む |
曲げモーメント 1 [Nm] |
150 |
材料 |
亜鉛ダイカスト、塗装済 |
材料の注意事項 |
サポートアームジョイント designLINE:亜鉛ダイカスト、塗装済,ファスナーセット:亜鉛めっき鋼,キャップ:PA、黒 |
重量 [kg] |
0.89 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538695 |
マニュアル | search?s=download&q=3842538695 |