ケーブル ダクト 40x40、N10、黒
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
10 |
色 |
黒 |
パッケージ単位 |
1 |
長さ [L] |
2000 |
材料 |
PVC |
重量 [kg] |
0.77 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842532363 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |