コンテナマウント ESD

  • 取付ツール ホルダー、グラブ コンテナ、グラブ トレイ、グラブ レッジ用コンテナ マウント
  • スロット8 mmと10 mmに最適

製品属性

プロファイル溝

8; 10

ESD

はい

パッケージ単位

10

ファスナーセット

1x皿ネジ DIN7991-M5X16,1xTナット 溝 10 M5,1x 中間要素 8/10

材料

PA 66

材料の注意事項

コンテナマウント:PA 66、黒,ファスナーセット:亜鉛めっき鋼

納入範囲

ファスナーセット含む

重量 [kg]

0.03

ドキュメントの種類 ダウンロードリンク
データシート search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842544797

ダウンロードリンク
3D CAD

この製品では、スペアパーツカタログで一致するアイテムが見つかりました。

スペアパーツカタログを開く