外接ギヤポンプは、機械エネルギー(トルクと回転速度)を油圧エネルギー(流量と圧力)に変換します。レックスロス製外接ギヤポンプは、熱損失を減らすための最適な設計が施されています。これらは高圧時のもれ量改善と高精度な製造技術により効率アップを実現しています。
製品属性 | |
---|---|
最大流量 [l/min] |
75.0 |
サイズ [cm³/rev] |
25 |
最大間欠圧力 [bar] |
210 |
最大速度 [rpm] |
3000 |
ドライブシャフト |
スプラインシャフト SAE J744 22-4(13T 16/32DP) |
回転方向 |
右回り |
フロントカバ- |
SAE J744 101-2 (B) |
ハウジング材料 |
アルミニウム |
騒音レベル |
標準ノイズレベル |
製品 |
外部ギアユニット |
機能 |
ポンプ |
多連 |
多連 N (20 ... 36 cm3/rev) |
量産状態 |
ハウジング仕様 110 mm |
バージョン |
腐食からの保護、ピンで固定 |
接続配管 |
ユニファイネジ UN-2B SAE Oリング |
シール材質 |
NBR |
エンドカバ- |
標準 |
非標準仕様 |
カタログ標準と異なる部分は、図面をご確認ください |
重量 [kg] |
5.5 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |