外接ギヤポンプは、機械エネルギー(トルクと回転速度)を油圧エネルギー(流量と圧力)に変換します。レックスロス製外接ギヤポンプは、熱損失を減らすための最適な設計が施されています。これらは高圧時のもれ量改善と高精度な製造技術により効率アップを実現しています。
製品属性 | |
---|---|
最大流量 [l/min] |
6.0 |
サイズ [cm³/rev] |
1 |
最大間欠圧力 [bar] |
250 |
最大速度 [rpm] |
6000 |
ドライブシャフト |
テ-パシャフト 1:8 |
回転方向 |
右回り |
フロントカバ- |
長方形フランジ Φ25.38(イタリア仕様) |
ハウジング材料 |
アルミニウム |
騒音レベル |
標準ノイズレベル |
製品 |
外部ギアユニット |
機能 |
ポンプ |
多連 |
多連 B (0.84 ... 10 cm3/rev) |
量産状態 |
シャフト 12mm |
バージョン |
腐食からの保護、ピンで固定 |
接続配管 |
配管ネジ(ISO228/1) |
シール材質 |
NBR |
エンドカバ- |
標準 |
重量 [kg] |
1.2 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |