M12x45 センサー
製品属性 | |
---|---|
適合性 |
cULus,CE,EAC |
ネジサイズ |
M12 x 45 |
スイッチング出力 |
PNP |
材料の注意事項 |
筐体:CuZn、ニッケルフリーコーティング仕様,アクティブエリア:LCP |
注意事項 |
IEC 60947-5-2 |
スイッチング機能 |
ノーマル オープン (NO) |
動作電圧 DC [V] |
10 ... 30 |
周囲温度 [T] |
-25 ... +70 °C |
挿し込み式接続 |
M12x1 |
定格動作距離 [Sn] [mm] |
4 |
長さ [L] |
45 |
スイッチング周波数 [Hz] |
300 |
保護等級 |
IP67 |
動作電圧 [mA] |
200 |
機械的な組み込み |
段差なし |
機能表示 |
LED |
アクセサリ |
スイッチ ブラケット |
重量 [kg] |
0.02 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842549814 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |