摺動ブロックプロファイル、旋回可能 溝 10 スチール、亜鉛メッキ
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
10 |
回転可能 |
はい |
パッケージ単位 |
1 |
寸法 h [mm] |
5.3 |
長さ [l] [mm] |
1000 |
寸法 h1 [mm] |
1.5 |
スロット引き抜き力 最大 [Fmax] [N] |
18000 |
スロット引き抜き力 最小 [Fmin] [N] |
8000 |
材料 |
亜鉛めっき鋼 |
重量 [kg] |
0.45 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842529325 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |