エンド ピース 30x45C、黒 ESD
製品属性 | |
---|---|
ESD |
はい |
色 |
黒 |
パッケージ単位 |
20 |
材料 |
PA |
材料の注意事項 |
ファスナーセット:亜鉛めっき鋼 |
ファスナーセット |
1x フランジヘッドネジ M8x20,1x フランジ ナット M8 |
納入範囲 |
ファスナー材を含む |
重量 [kg] |
0.03 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554711 |
マニュアル | search?s=download&q=3842554711 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |