サイドガイドのカバー

  • 保護カバーとエンド プレートは、安全性を高めるために作業領域に設けられています。
  • コンベア ユニット用に個別に注文することができます。カーブ、ダイバータ、およびジャンクションの場合、これらはオプションで付属できます (SC = 2)。
  • 保護カバーおよびエンド プレートは、スプリング エレメントを使用してローラ間にクリップされます。
  • 注記: 保護カバーまたはエンド プレートの上を歩かないでください。
  • さまざまな幅とローラー間隔用の保護カバー
  • コンベア セクションのセンター、トランジション、エンド用の特別カバー
  • エンド プレート
  • エンド プレート、左ドライブ側 (D)
  • エンド プレート、右ドライブ側 (E)
  • ラテラル ガイド カバー
  • ラテラル ガイド 保護カバー (F)、2x 必要
  • セルフタッピングねじ
  • ねじ(G)は、各エンドプレート(D/E)には4本、各サイドガイドのカバー(F)には2本が必要です。
  • スプリング エレメント
  • スプリング エレメント (H)、各エンド カバーに 2個必要です。
  • キャップ
  • オープン プロファイル端部用カバー キャップ (J)、各セクション エンド

製品属性

パッケージ単位

2

材料

亜鉛めっき鋼

重量 [kg]

0.02

ドキュメントの種類 ダウンロードリンク
データシート search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545276

この製品では、スペアパーツカタログで一致するアイテムが見つかりました。

スペアパーツカタログを開く