カバー プロファイル、N8 H-PVC、青
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
8 |
色 |
青 (RAL 5010) |
パッケージ単位 |
10 |
長さ [L] |
2000 |
材料 |
硬質PVC |
重量 [kg] |
0.03 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538956 |