カバー プロファイル、N8 アルミニウム、陽極酸化皮膜処理
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
8 |
ESD |
はい |
色 |
無色、自然色 |
パッケージ単位 |
10 |
長さ [L] |
2000 |
材料 |
アルミニウム、陽極酸化 |
重量 [kg] |
0.08 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842523256 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |