カウンターバランス 偏向プーリ

  • 偏向プーリと制御ケーブルからなるリフティング ドア用
  • カウンターウェイトは個別に調整可能であり、好ましくはケーブル ダクト内でガイドされます。
  • 耐用年数: 50,000 稼動
  • プロファイル仕上げ:
    – 偏向プーリを固定するための M12
  • 機械指令 2006/42/EC に従って、バックアップ落下防止装置を備えたリフティング ドアの取り付け

製品属性

プロファイル溝

10

シグナルグレー

パッケージ単位

1

材料の注意事項

ファスナーセット:亜鉛めっき鋼

ファスナーセット

1xシリンダーヘッドネジ DIN7984-M12x40,1xディスク DIN433-A8.4,1xシリンダーヘッドネジ DIN7984-M8X20,1xTナット 10 M8

納入範囲

ファスナーセット含む

アクセサリ

バランスウェイト(四角プロファイル 35x35 mm)

推奨アクセサリ

ケーブルダクト 45x45 (3842549896) ,スライダー (3842564170) ,歯止め (3842546519)

重量 [kg]

0.58

ドキュメントの種類 ダウンロードリンク
データシート search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555566
マニュアル search?s=download&q=3842555566

ダウンロードリンク
3D CAD

この製品では、スペアパーツカタログで一致するアイテムが見つかりました。

スペアパーツカタログを開く

付属品