• 最大作動圧 350 bar (5000 psi)
  • 最大流量 60 l/min (16 gpm)
  • 穴、CA-10A-3C
  • カートリッジバルブ

製品属性

製品シリーズの分類

カウンタバランス弁、標準シート形式、異なるエリア

製品シリーズの形式

VBSN

製品ファミリー

VBSN-10A

最大使用圧力. [bar]

350

ポート数

3

最大流量 [l/min]

60

通常位置

通常閉

ポペットスライダ

シート形式

直接パイロット制御

直接制御

接続形式

カートリッジバルブ

CA-10A-3C

パイロット率

3:1

定格流量 [l/min]

60

設定可能な圧力範囲 [bar]

70-210

圧力設定 [bar]

200

圧力事前設定

圧力事前設定あり

調整オプション

リークフリー内六角ねじ

シール材質

NBR

油圧作動油

HL,HLP

製品形式

VBSN

製品シリーズ

カウンタバランス弁

重量 [kg]

0.22

ドキュメントの種類 ダウンロードリンク
データシート 18320-02?filterMediatype=1584

この製品では、スペアパーツカタログで一致するアイテムが見つかりました。

スペアパーツカタログを開く