抗ねじり要素 溝 8
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
8 |
パッケージ単位 |
10 |
材料の注意事項 |
ファスナーセット:亜鉛めっき鋼 |
材料 |
亜鉛めっき鋼 |
ファスナーセット |
1x ヘッドレス止めネジ DIN916 M5x18 |
重量 [kg] |
0.01 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530325 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |