ブラケット 80x80 セット (標準)
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
10 |
ESD |
はい |
寸法 |
80x80 |
ファスナーセット含む |
はい |
ねじれモーメント [Nm] |
400 |
曲げモーメント 1 [Nm] |
500 |
曲げモーメント 2 [Nm] |
1000 |
ファスナーセット |
8x T-ボルト M8x25,8x フランジ ナット M8 |
材料の注意事項 |
ブラケット:アルミダイキャスト、研磨済,ファスナーセット:亜鉛めっき鋼 |
納入範囲 |
ファスナー材 (FS) を含む,ブラケット (標準) |
材料 |
アルミダイキャスト、研磨済 |
推奨アクセサリ |
キャップ ブラケット 80x80、シグナルグレー (3842548860) ,キャップ ブラケット 80x80、黒 (3842548861) |
重量 [kg] |
0.44 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530360 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |