ブラケット R40x43 セット (標準)

  • 任意の角度でのプロファイル接続用
  • ブラケットの丸みによる目立たないエッジ
  • センタリング ラグを備えたブラケットにより、旋回保護機能を含む迅速で正確な組立が可能
  • センタリング ラグは、プレート上またはスロットに直角に組み立てる際に簡単に破損する可能性があります。
  • プロファイル仕上げ: 不要

製品属性

プロファイル溝

10

ESD

はい

寸法

40x43

ファスナーセット含む

はい

パッケージ単位

100

納入範囲

ファスナー材 (FS) を含む,ブラケット (標準)

ファスナーセット

2x皿ネジ DIN7991 M8x20,2x センタリングボルト D10/5,2xTナット 溝 10 M8

材料

亜鉛ダイカスト

材料の注意事項

ブラケット:亜鉛ダイキャスト,センタリングボルト:PA 6、黒,ファスナーセット:亜鉛めっき鋼

重量 [kg]

0.17

ドキュメントの種類 ダウンロードリンク
データシート search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842518424

ダウンロードリンク
3D CAD

この製品では、スペアパーツカタログで一致するアイテムが見つかりました。

スペアパーツカタログを開く