通信モジュール ID 200/C-ETH
製品属性 | |
---|---|
適合性 |
CE,FCC |
色 |
ライトグレー (RAL 7035) |
接続部 02 |
EtherNet/IP |
相対湿度 |
最大96% |
動的データ伝達 |
いいえ |
リップル |
≤ 10 % |
ショックと衝撃抵抗 (EN 60068-2-29) |
70 g/6 ms 18 サイクル |
接続部 03 |
Modbus/TCP |
接続部 04 |
TCP/IP |
重量 [m] |
0.5 |
周囲温度 [T] |
-25 … +70 °C |
保護等級 |
IP65 |
ステータス表示 01 |
7 LED |
最大消費電力 [A] |
0.5 |
材料 |
アルミニウム、粉体塗装 |
保管温度 [T] |
-30 ... +80 °C |
動作電圧 DC (PELV) [V] |
20 ... 30 |
接続部 01 |
Profinet |
注意事項 |
消費電力、2本のアンテナを含む,EN 300330,ETS 300683 |
重量 [kg] |
0.55 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842410060 |
マニュアル | search?s=download&q=3842410060 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |