高出力範囲の工業用油圧バルブ設定値での確実な圧力制限

  • 最大作動圧 400 bar (5800 psi)
  • 最大流量 50 l/min (13 gpm)
  • 穴、M28x1.5
  • カートリッジバルブ

製品属性

接続図

取付穴 DBD NG6

製品シリーズの分類

リリーフ弁、直接制御

製品シリーズの形式

DBD.K

ポート数

2

最大使用圧力. [bar]

400

最大流量 [l/min]

50

ポペットスライダ

シート形式

直接パイロット制御

直接制御

接続形式

カートリッジバルブ

M28x1,5

定格流量 [l/min]

50

操作の種類

手動操作付き

調整オプション

六角穴およびキャップ付きブッシュ

ポート

G 1/4

シール材質

NBR

油圧作動油

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

シール

NBR

製品シリーズ

負荷解除

製品形式

DBD.K

重量 [kg]

0.39

ドキュメントの種類 ダウンロードリンク
データシート d16f594c-d49d-4c1e-bc7e-ac029f4f2303

この製品では、スペアパーツカタログで一致するアイテムが見つかりました。

スペアパーツカタログを開く