グラブ レッジ、溝付き
製品属性 | |
---|---|
パッケージ単位 |
2 |
材料 |
アルミニウム、陽極酸化 |
長さ [L] |
855 |
重量 [kg] |
1.25 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842544774 |
マニュアル | search?s=download&q=3842544774 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |