ネジ式布ホルダー
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
10 |
色 |
黒 |
材料 |
PE |
アクセサリ |
T ナット、10 mm スロット、M5 |
重量 [kg] |
0.02 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=1845719000 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |