トロリー プロファイル LF6S
製品属性 | |
---|---|
納入形態 |
可変長さ |
プロファイル溝 |
8 |
長さ [L1 min] [mm] |
150 |
長さ [L1 max] [mm] |
3000 |
重量 [m] |
2.2 |
材料 |
アルミニウム、陽極酸化 |
z方向の断面二次モーメント [lz] [cm⁴] |
74.66 |
プロファイル面 [A] [cm²] |
814 |
y方向の表面断面二次モーメント [ly] [cm⁴] |
5.89 |
重量 [kg] |
0 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993061 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |