Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Cuffia ausilio di montaggio 30x30
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Colore |
Giallo (RAL 1003) |
Confezione |
10 |
Materiale |
PA 6 |
Fornitura |
Incl. spina filettata per un ulteriore bloccaggio |
Peso [kg] |
0.1 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842544770 |
Link per il download |
---|
3D CAD |