Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Numero di giri massimo dell’azionamento (1/min) [min⁻¹] |
310 |
Attacco utensile |
3/8" quadro |
Peso [kg] |
1.99 |
Codice |
NXA030S-36V |
Area di lavoro (max) [Nm] |
30 |
Area di lavoro (min) [Nm] |
6 |
Codice ordinazione |
0608842002 |
Lunghezza di montaggio |
534 |
Peso [kg] |
3.25 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=0608842002 |
Link per il download |
---|
3D CAD |