Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Sistema di pompe, pressione d’esercizio massima 280 bar, grandezza nominale 100, funzionamento: Angolo di inclinazione, regolazione di pressione, Master/Slave
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Tipo di portata |
variabile |
Grandezza nominale [cm³] |
100 |
Famiglia di prodotti |
SYDFE1 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
280 |
Max. portata [l/min] |
200 |
Tensione di alimentazione |
24 VDC |
Descrizione del collegamento elettrico |
Connettore della valvola, connettore trasduttore di corsa valvola, connettore SWA |
Connettività |
Analogico |
Albero passante |
senza |
Senso di rotazione |
rotazione in senso antiorario |
Estremità albero |
Albero dentato (S) |
Flangia di fissaggio |
ISO a 2 fori |
Fluido idraulico |
HLP |
Guarnizioni |
FKM |
Peso [kg] |
55 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 56e6eb9a-96eb-4fec-9248-11b60fa84360 |
Manuale d’uso | 5b3d2b58-64f8-4b43-991d-fda484377f26 |
R900023126
Connettore di accoppiamento, connettore a 3 poli (2 + PE)
Prezzo su richiestaR901017011
Connettore di accoppiamento, a 3 poli (2 + PE) EN 175301-803, senza circuito, nero
Prezzo su richiestaR901196678
Per il comando di sistemi del tipo SYDFE1.
Prezzo su richiestaR901236404
Per il comando di sistemi del tipo SYDFE1.
Prezzo su richiesta