Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvola proporzionale riduttrice di pressione, ad azione diretta, curva caratteristica crescente |
Tipo di famiglia di prodotti |
DRE05 |
Famiglia di prodotti |
DRE05SK |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
50 |
Numero attacchi |
3 |
Max. portata [l/min] |
30 |
Posizione normale |
Diseccitata chiusa |
Cursore elemento conico della valvola |
Tipo di cursore |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Diretta - Pilotata |
Ad azione diretta |
Foro filettato |
R/DRE 05 |
Portata nominale [l/min] |
30 |
Tipo di azionamento |
Elettrico-proporzionale |
Bobina integrata |
Bobina integrata |
Tensione di alimentazione |
12 V DC |
Connettore elettrico |
Deutsch DT04-2P |
Pressione di comando massima [bar] |
30 |
Materiale guarnizioni |
FKM |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Tipo di prodotto |
DRE05 |
Famiglia di prodotti |
Riduzione e limitazione della pressione |
Peso [kg] |
0.4 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 64659?filterMediatype=1584 |