• Pressione di lavoro massima 100 bar (1450 psi)
  • Portata massima 6 l/min (2 gpm)
  • Foro filettato Ø16
  • Valvole a cartuccia filettata

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvole proporzionali riduttrici di pressione

Tipo di famiglia di prodotti

DRE 4K

Famiglia di prodotti

DRE4K

Pressione d’esercizio, max. [bar]

100

Numero attacchi

3

Max. portata [l/min]

6

Posizione normale

Diseccitata chiusa

Cursore elemento conico della valvola

Tipo di cursore

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia avvitabile

Foro filettato

Ø16

Portata nominale [l/min]

6

Tipo di azionamento

Elettrico-proporzionale

Bobina integrata

Bobina integrata

Tensione di alimentazione

24 V DC

Connettore elettrico

CA 02 COM-E10SL-4P-B (DIN 72585)

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

DRE 4K

Famiglia di prodotti

Riduzione

Peso [kg]

0.52

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi