Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile riduzione della pressione sul segnale valore nominale.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
ISO 5781 |
Famiglia di prodotti |
DRG |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
315 |
Max. portata [l/min] |
300 |
Simbolo del pistone |
B → A |
Tipo di collegamento |
Montaggio piastra |
Grandezza nominale |
10 |
Tipo di azionamento |
Elettrico con elettronica esterna |
Numero di collegamenti |
3 |
Numero posizioni di commutazione |
2 |
Tensione di alimentazione |
24 VDC |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Guarnizioni |
NBR |
Peso [kg] |
7.98 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | b78586e6-f682-403a-b265-f1e03e98b829 |
Manuale d’uso | 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24 |