Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile strozzatura della portata al valore di regolazione.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
ISO 4401-08-08-0-05 |
Famiglia di prodotti |
Z2FS22 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Max. portata [l/min] |
360 |
Simbolo del pistone |
B1 → B2 oppure B2 → B1 |
Tipo di collegamento |
Piastra intermedia |
Grandezza nominale |
25 |
Tipo di azionamento |
ad azionamento meccanico |
Numero di collegamenti |
4 |
Numero posizioni di commutazione |
2 |
Descrizione del collegamento elettrico |
Connettore apparecchio a 3 poli (2 + PE) secondo EN 175301-803 |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Guarnizioni |
NBR |
Peso [kg] |
6.6 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 72ffa858-e598-41c3-96b9-c584b42a31c6 |
Manuale d’uso | 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24 |
Link per il download |
---|
3D CAD |