Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile riduzione della pressione al valore di regolazione.

  • Valvola a cassetto
  • a controllo diretto
  • Range di regolazione della pressione 5…150 bar
  • Manopola con scala

Caratteristiche del prodotto

Schema di collegamento

ISO 4401-03-02-0-05

Famiglia di prodotti

ZDR6D

Pressione d’esercizio, max. [bar]

350

Max. portata [l/min]

50

Simbolo del pistone

P2 → P1

Tipo di collegamento

Piastra intermedia

Grandezza nominale

6

Tipo di azionamento

ad azionamento meccanico

Numero di collegamenti

4

Numero posizioni di commutazione

2

Descrizione del collegamento elettrico

Connettore apparecchio a 3 poli (2 + PE) secondo EN 175301-803

Fluido idraulico

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Guarnizioni

NBR

Peso [kg]

1.2

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 9c264742-9f78-4a83-9780-98623407e00f
Manuale d’uso 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi