Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile limitazione della pressione sul segnale valore nominale.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famiglia di prodotti |
(Z)DBE(E)6 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Max. portata [l/min] |
30 |
Simbolo del pistone |
P → T |
Tipo di collegamento |
Piastra intermedia |
Grandezza nominale |
6 |
Tipo di azionamento |
Elettrico con elettronica integrata |
Numero di collegamenti |
4 |
Numero posizioni di commutazione |
2 |
Tensione di alimentazione |
24 VDC |
Connettore elettrico |
Connettore apparecchio a 7 poli (6 + PE) |
Descrizione del collegamento elettrico |
Connettore apparecchio a 7 poli (6 + PE) secondo EN 175201-804 |
Connettività |
Analogico, valore nominale 4...20 mA |
Descrizione della conformità |
CE - Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HFC (Fuchs: Hydrotherm 46M, Petrofer Ultra Safe 620) |
Guarnizioni |
NBR |
Peso [kg] |
2.34 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 08dc5771-47eb-40ce-b088-0723ddcf5e6a |
Manuale d’uso | 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24 |
Link per il download |
---|
3D CAD |
R900021267
Connettore di accoppiamento, connettore a 7 poli (6 + PE) EN 175301-804
Prezzo su richiestaR900217845
Connettore di accoppiamento, connettore a 7 poli (6 + PE) EN 175301-804
Prezzo su richiesta