Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile limitazione della pressione sul segnale valore nominale.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famiglia di prodotti |
DBET(E) |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
420 |
Max. portata [l/min] |
2 |
Simbolo del pistone |
P → T |
Tipo di collegamento |
Montaggio piastra |
Grandezza nominale |
6 |
Tipo di azionamento |
Elettrico con elettronica integrata |
Numero di collegamenti |
2 |
Numero posizioni di commutazione |
2 |
Tensione di alimentazione |
24 VDC |
Connettore elettrico |
Connettore apparecchio a 7 poli (6 + PE) |
Descrizione del collegamento elettrico |
Connettore apparecchio a 7 poli (6 + PE) secondo EN 175201-804 |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Guarnizioni |
NBR |
Peso [kg] |
1.58 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 6e4a4e26-5a78-4dfd-b92b-8ee6d437f82a |
Manuale d’uso | 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24 |
Link per il download |
---|
3D CAD |
R900021267
Connettore di accoppiamento, connettore a 7 poli (6 + PE) EN 175301-804
Prezzo su richiestaR900217845
Connettore di accoppiamento, connettore a 7 poli (6 + PE) EN 175301-804
Prezzo su richiesta