Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile limitazione della pressione sul segnale valore nominale.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famiglia di prodotti |
DBET..XE |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
420 |
Max. portata [l/min] |
2 |
Simbolo del pistone |
P → T |
Tipo di collegamento |
Montaggio piastra |
Grandezza nominale |
6 |
Tipo di azionamento |
Elettrico con elettronica esterna |
Numero di collegamenti |
2 |
Numero posizioni di commutazione |
2 |
Tensione di alimentazione |
24 VDC |
Connettore elettrico |
Connessione a vite per cavi |
Descrizione del collegamento elettrico |
Connessione a vite per cavi, attacco filettato M20 x 1,5 |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Guarnizioni |
FKM |
Peso [kg] |
2.54 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 65ffcca5-cb89-45f7-b178-e7d1d3ee2b7e |
Manuale d’uso | 9e911eaa-15a6-4ee9-b881-bea82cfe41ab |