Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Regolatore di flusso a 5 vie per applicazioni su carichi pesanti con flusso prioritario a pressione compensata e a comando elettromagnetico, per impianti a due pompe |
Tipo di famiglia di prodotti |
VRFC3C-VEI-VS |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Numero attacchi |
5 |
Max. portata [l/min] |
250 |
Cursore elemento conico della valvola |
Tipo di cursore |
Tipo di collegamento |
Collegamento filettato |
Diretta - Pilotata |
Pilotata |
Portata nominale [l/min] |
250 |
Bobina |
D36 |
Bobina integrata |
Ordine separato |
Campo di pressione regolabile [bar] |
175-350 |
Impostazione pressione [bar] |
350 |
Preimpostazione pressione |
Con preimpostazione pressione |
Attacchi |
G 1 |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Peso [kg] |
10.5 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-54 |
Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo