Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvola di bypass, flangiabile sulla pompa a pistoni assiali A17FO della serie 10 |
Tipo di famiglia di prodotti |
BY-PASS VALVE |
Numero attacchi |
4 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Max. portata [l/min] |
250 |
Diretta - Pilotata |
Pilotata |
Tipo di collegamento |
Raccordo flangiato |
Portata nominale [l/min] |
250 |
Bobina |
D36 |
Bobina integrata |
Ordine separato |
Attacchi |
G 1 |
Materiale guarnizioni |
FKM |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Famiglia di prodotti |
Bypass |
Tipo di prodotto |
BYPASS-VALVE |
Peso [kg] |
4.37 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-66 |