• Pressione di lavoro massima 410 bar (5945 psi)
  • Portata massima 350 l/min (93 gpm)
  • Flangia 1" SAE 6000

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvola di abbassamento carico singola, con attacco per sblocco freno per verricelli, con superficie flangiata

Tipo di famiglia di prodotti

VBSO

Famiglia di prodotti

A-VBSO-SE-FA-42

Numero attacchi

7

Pressione d’esercizio, max. [bar]

410

Max. portata [l/min]

350

Tipo di collegamento

Raccordo flangiato

Diretta - Pilotata

Pilotaggio esterno

Rapporto di pilotaggio

13:1

Portata nominale [l/min]

350

Campo di pressione regolabile [bar]

250-500

Impostazione pressione [bar]

500

Preimpostazione pressione

Con preimpostazione pressione

Attacchi

1” SAE 6000

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VBSO-42

Famiglia di prodotti

Ad effetto singolo con attacco per sblocco freno

Peso [kg]

8.68

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi