Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvola di ritegno e metering, flangiabile |
Tipo di famiglia di prodotti |
VBC |
Famiglia di prodotti |
A-VBC-42-FC (1-1/4) |
Numero attacchi |
9 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
420 |
Max. portata [l/min] |
500 |
Cursore elemento conico della valvola |
Esecuzione a sede |
Tipo di collegamento |
Raccordo flangiato |
Diretta - Pilotata |
Pilotaggio esterno |
Portata nominale [l/min] |
500 |
Campo di pressione regolabile [bar] |
6-15 |
Impostazione pressione [bar] |
7.5 |
Preimpostazione pressione |
Con preimpostazione pressione |
Possibilità di regolazione |
Vite ad esagono incassato esente da perdite |
Attacchi |
1 1/4” SAE 6000 |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Famiglia di prodotti |
Valvola di ritegno e metering |
Tipo di prodotto |
VBC |
Peso [kg] |
15 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-12 |