Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Abbassamento del carico e limitazione della pressione |
Tipo di famiglia di prodotti |
VRBC |
Famiglia di prodotti |
VRBC90-VS30-CC-FC2 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
210 |
Numero attacchi |
5 |
Max. portata [l/min] |
90 |
Cursore elemento conico della valvola |
Esecuzione a sede |
Tipo di collegamento |
Raccordo flangiato |
Diretta - Pilotata |
Pilotaggio esterno |
Portata nominale [l/min] |
90 |
Possibilità di regolazione |
Vite ad esagono incassato con dado di sicurezza |
Attacchi |
G 1/2 |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Famiglia di prodotti |
Abbassamento del carico e limitazione della pressione |
Tipo di prodotto |
VRBC-90 |
Peso [kg] |
1.47 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18310-31 |