• Pressione di lavoro massima 410 bar (5945 psi)
  • Portata massima 60 l/min (16 gpm)
  • Porta: G 1/2

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvola di abbassamento carico singola, limitazione di pressione compensata

Tipo di famiglia di prodotti

VBSO

Famiglia di prodotti

A-VBSO-SE-CC-30-PL

Numero attacchi

5

Pressione d’esercizio, max. [bar]

410

Max. portata [l/min]

60

Tipo di collegamento

Collegamento filettato

Diretta - Pilotata

Pilotaggio esterno

Rapporto di pilotaggio

4.2:1

Portata nominale [l/min]

60

Campo di pressione regolabile [bar]

100-350

Impostazione pressione [bar]

350

Preimpostazione pressione

Con preimpostazione pressione

Attacchi

G 1/2

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VBSO-30

Famiglia di prodotti

Valvola singola, limitazione di pressione compensata

Peso [kg]

1.74

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi