Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Regolatori di flusso a 3 vie, a pressione compensata con limitazione della pressione |
Tipo di famiglia di prodotti |
VRFC3 |
Numero attacchi |
3 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
210 |
Max. portata [l/min] |
90 |
Diretta - Pilotata |
Pilotata |
Tipo di collegamento |
Collegamento filettato |
Portata nominale [l/min] |
90 |
Campo di pressione regolabile [bar] |
35-210 |
Impostazione pressione [bar] |
210 |
Preimpostazione pressione |
Con preimpostazione pressione |
Possibilità di regolazione |
Volantino e controdado |
Attacchi |
G 1/2 |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Peso [kg] |
1.23 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-45 |