Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvole riduttrici e limitatrici di pressione, esecuzione a cassetto ad azione diretta |
Tipo di famiglia di prodotti |
VRP-R |
Famiglia di prodotti |
VRP-R |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
210 |
Numero attacchi |
3 |
Max. portata [l/min] |
20 |
Posizione normale |
Diseccitata aperta |
Cursore elemento conico della valvola |
Tipo di cursore |
Diretta - Pilotata |
Ad azione diretta |
Tipo di collegamento |
Collegamento filettato |
Portata nominale [l/min] |
20 |
Campo di pressione regolabile [bar] |
3-42 |
Impostazione pressione [bar] |
20 |
Preimpostazione pressione |
Con preimpostazione pressione |
Possibilità di regolazione |
Vite ad esagono incassato esente da perdite |
Attacchi |
G 3/8 |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Peso [kg] |
0.85 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-72 |