Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvola di abbassamento carico, ad effetto duale |
Tipo di famiglia di prodotti |
VBSO |
Famiglia di prodotti |
VBSO-DE-FC2 |
Numero attacchi |
4 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
210 |
Max. portata [l/min] |
140 |
Diretta - Pilotata |
Pilotaggio esterno |
Tipo di collegamento |
Raccordo flangiato |
Rapporto di pilotaggio |
3.2:1 |
Portata nominale [l/min] |
140 |
Campo di pressione regolabile [bar] |
120-350 |
Impostazione pressione [bar] |
350 |
Preimpostazione pressione |
Con preimpostazione pressione |
Attacchi |
Special flange |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Tipo di prodotto |
VBSO |
Famiglia di prodotti |
Ad effetto duale |
Peso [kg] |
1.5 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18307-64 |