Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvole di non ritorno, esecuzione a sede con foro filettato |
Tipo di famiglia di prodotti |
CA |
Famiglia di prodotti |
CA |
Numero attacchi |
2 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Max. portata [l/min] |
80 |
Cursore elemento conico della valvola |
Esecuzione a sede |
Diretta - Pilotata |
Ad azione diretta |
Tipo di collegamento |
Collegamento filettato |
Portata nominale [l/min] |
80 |
Impostazione pressione [bar] |
2 |
Attacchi |
G 1/2 |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Peso [kg] |
0.25 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-35 |