• Per l’attivazione di un secondo sistema in funzione della pressione
  • Con valvola antiritorno
  • Impostazione continua tramite manopola
  • Mandata olio di pilotaggio interna, drenaggio dell'olio di recupero esterno
  • Collegamenti tramite connettore di raccordo rapido autosigillante
  • Sistema di fissaggio stabile per griglia
  • Standard industriale, grandezza nominale 6

Caratteristiche del prodotto

Componenti

Valvole

Pressione di esercizio max. [bar]

120

Pressione di avviamento [bar]

75

Tipo di azionamento

Manuale

Peso [kg]

2.47

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi