Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Bloccaggio affidabile del flusso di olio secondo il simbolo idraulico
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famiglia di prodotti |
Z2S6 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Max. portata [l/min] |
80 |
Simbolo del pistone |
A1 → A2 |
Tipo di collegamento |
Piastra intermedia |
Grandezza nominale |
6 |
Tipo di azionamento |
ad azionamento meccanico |
Numero di collegamenti |
4 |
Numero posizioni di commutazione |
2 |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETGHETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Guarnizioni |
FKM |
Peso [kg] |
0.94 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | cab934cd-e159-4d7a-8f30-e7a562b20c13 |
Manuale d’uso | 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24 |
Link per il download |
---|
3D CAD |